Eaton bietet ein umfangreiches Sortiment kompakter Fehlerstromschutzschalter für Fehlerstrom- und Zusatzschutz für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau an.
Bei den Schutzschaltern vom Typ B handelt es sich um eine spezielle Variante, die zusätzlich zu den Standardschutzschaltern des Typs A eine veränderte Frequenzcharakteristik und die Fähigkeit, glatte Gleichströme zu verarbeiten, aufweist. Dieser Fehlerstromschutzschalter vom Typ B entspricht den Normen IEC/EN 61008 und 62423 und bietet einen sicheren und zuverlässigen Schutz gegen alle Arten von Strömen. Er kann auch Fehlerströme mit Mischfrequenzen von bis zu 1 kHz (Bfq bis 50 kHz) gemäß IEC/EN 62423 bewältigen.
Ihre Suche  "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.