Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Software

Software easySoft

Od verze easySoft V8.10 je na základním zařízení easyE4 podporována vlastní vizualizace prostřednictvím Remote Touch Display Advanced. To umožňuje softwaru easySoft s integrovaným vizualizačním editorem vytvářet výkonné vizualizace pro RTD Advanced. Nepotřebujete tedy žádný další software. Díky softwaru easySoft je programování zařízení výrobkové řady „easy“ rychlé a uživatelsky nenáročné. Dostupné funkce lze snadno integrovat do spínacích schémat tak, aby se daly využít jako řídicí programy. Software easySoft nabízí uživatelům volbu čtyř programovacích jazyků (EDP, LD, FBP, ST), což významně snižuje nutnost školení. Spínací schéma lze nejprve otestovat v simulačním režimu a poté zdokumentovat. Možnost výběru z různých funkčních bloků, jako jsou datové záznamníky a alarmy, činí programování ještě efektivnějším. Projekty jsou chráněné proti nepovolenému přístupu prostřednictvím víceúrovňových hesel.
Dokonalá programovací platforma:
4 programovací jazyky (EDP, LD, FBD, ST)
Komplexní funkční bloky:
Přerušení, záznamník dat, funkční blok alarmu
Vysoká flexibilita:
Vytváření a úprava schémat zapojení v počítači

Základní funkce

  • Funkční bloky přerušení
  • Funkce webového serveru
  • Automatická konverze projektů easy500/700/800 pro používání na zařízeních easyE4
  • Funkce osciloskopu (k dispozici v režimu online i offline)
  • Nové funkční bloky ve verzi 7: registrátor dat (DL), modul alarmu (AL), týdenní spínací hodiny (WT), roční spínací hodiny (YT)
  • Přizpůsobené spouštěcí obrazovky
  • Čtyři programovací jazyky v programu easySoft V7: Snadné programování zařízení (EDP), liniové schéma (LD), schéma funkčních bloků (FBD), strukturovaný text (ST)

easySoft hovoří vaším jazykem

Nejnovější verze softwaru easySoft nabízí výběr ze čtyř různých programovacích jazyků. Díky osvědčenému jazyku EDP (easy device programming) můžete vytvářet a upravovat programy přesně tak, jak jste zvyklí z předchozích zařízení úspěšné řady „easy“. Pomocí liniového schématu (LD) můžete vytvářet programy na základě logiky schémat zapojení. Schéma funkčních bloků (FBD) poskytuje rychlý přehled o různých funkcích. Pro zkušené profesionály v oblasti automatizace je k dispozici strukturovaný text (ST). Čtyři programovací jazyky umožňují začátečníkům i pokročilým programátorům programovat spínací schémata ve zvoleném jazyce.

Online a offline ověřování spínání

Integrovaná funkce osciloskopu v softwaru easySoft slouží ke grafickému zobrazení vybraných hodnot. Tuto funkci lze použít offline v režimu simulace nebo během provozu. To umožňuje přímo identifikovat a opravit chyby ve schématu zapojení.

Webový editor – praktická a bezpečná funkce

Webový editor lze použít k webové vizualizaci zařízení easy4, tzn. zobrazení dat například na tabletu nebo smartphonu. Přístup k zobrazeným hodnotám lze omezit prostřednictvím individuálně nastavitelného seznamu uživatelů. Navíc může systém, prostřednictvím e-mailové funkce easySoftu, automaticky odeslat e-mail v případě poruchy.

Vyzkoušejte easySoft zdarma

Ke stažení zdarma je k dispozici nelicencovaná verze softwaru easySoft s rozsáhlými funkcemi. Tato verze umožňuje uživatelům vyzkoušet všestrannost softwaru a ověřit si, jak snadné je vytvoření projektu. Aktivace všech softwarových funkcí vyžaduje zakoupení licence. Pomocí softwaru easySoft 7 lze jednoduše konvertovat stávající programy, které byly vytvořeny pro řadu easy 500/700/800

Flexibilní provedení

Programovací rozhraní easySoft je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a usnadnilo vytváření vlastních textů na displeji, barev na pozadí a úvodních obrázků. Při spuštění základní jednotky easy4 je tedy možné například zobrazit logo vaší společnosti.

Výukové programy easySoft

Užitečná videa vysvětlující všechny funkce softwaru

    Specifikace

    Zvýraznit rozdíly
    Zobrazit pouze rozdíly
    Skrýt prázdné funkce
    Odkazy ke stažení

    Potřebujete produktovou podporu?

    Support from Eaton

    Contact us

    +359884477015