Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
HMI a průmyslová PC

HMI/PLC XV300

Dotykové panely XV303 a XV-313 Moeller series od společnosti Eaton vynikají moderním designem a snadným ovládáním postaveným na intuitivním ovládacím rozhraní smartphonu nebo tabletu. Zařízení jsou k dispozici ve verzi HMI nebo s integrovaným řízením PLC. Poskytují vysoký výkon systému, což spolu s výkonným grafickým procesorem umožňuje navrhovat uživatelská rozhraní v souladu s nejnovějšími standardy. To umožňuje rychlé změny obrazovky a moderní, vysoce citlivé uživatelské rozhraní s gesty a animacemi. Funkci řízení PLC lze naprogramovat pomocí prostředí CODESYS verze 3. A vytvoření uživatelského rozhraní je snadné díky intuitivnímu vizualizačnímu softwaru GALILEO. Kromě toho je také možné implementovat vizualizaci pomocí prostředí CODESYS.
Vysoký výkon:
Mikroprocesor ARM Cortex A9 800 MHz
Maximální flexibilita:
5, 7, 10, 12 a 15-ti palcové displeje
Komplexní ochrana:
IP65 (zepředu), IP20 (zezadu)

Základní funkce

  • Mikroprocesor ARM Cortex A9 800 MHz
  • Námořní certifikace DNV-GL pro 7 a 10palcové přístroje
  • Kapacitní multidotykový displej s vysokým rozlišením a skvělým obrazem
  • Možnost použití na výšku i na šířku
  • 1 nebo 2 ethernetová rozhraní
  • Rozhraní CAN-Bus, RS485 a RS232
  • Standardní verze HMI a verze s přidaným řízením PLC
  • Integrovaný operační systém Linux

XV-303

Přístroje XV-303 s technologií PCT (Projected Capacitive Touch) jsou určena pro čelní montáž. Díky vícedotykové funkci je lze intuitivně ovládat několika prsty nebo dokonce oběma rukama. Uživatel může používat dva prsty k přibližování a posouvání zobrazení stejně jako na jakémkoli moderním touchpadu nebo chytrém telefonu. Vysoce přesné snímače zabraňují provozním chybám nebo náhodnému spuštění stroje a zvyšují tak bezpečnost systému. Přístroje jsou vybaveny antireflexní vrstvou z tvrzeného skla, která se snadno čistí. K dispozici jsou 7, 10 a 15palcové displeje včetně variant s poměrem stran 16:9.

XV-313

Přístroje XV-313 jsou určeny pro montáž zezadu. Panel je v jedné rovině s ovládací konzolí, což umožňuje vytvořit plochý a bezokrajový povrch vyhovující požadavkům současného designu. Stejně jako u modelu XV303 podporuje kapacitní vícedotykový displej implementaci moderních uživatelských rozhraní (ovládání gesty). K dispozici jsou 7 a 10-ti palcové displeje včetně variant s poměrem stran 16:9.

XV-363

XV363 je infračervený dotykový panel pro montáž zepředu. Je opatřen kovovým pouzdrem a obrazovkou z vrstveného bezpečnostního skla s antireflexní vrstvou, která je vhodná zejména pro použití v náročném prostředí. 5,7, 10 a 12-ti palcové displeje jsou k dispozici s poměrem stran 4:3. Rozměry přístroje jsou stejné jako u řady XV400.

Vizualizační software GALILEO

Intuitivní vizualizační software GALILEO dále rozšiřuje funkce řídicích přístrojů XV. Pokud je aktivována funkce GALILEO WebVisu, lze k vizualizaci XV300 přistupovat i vzdáleně z mobilních zařízení.

Integrované rozhraní SmartWire-DT

Řada XV300 podporuje komunikační systém SmartWire-DT. Díky tomu lze přístroje snadno zabudovat do flexibilních řešení automatizace s použitím méně součástek a technických úprav než u klasické kabeláže. Rozhraní SmartWire-DT umožňuje integraci komunikace a I/O úrovně přímo do ovládacích, zobrazovacích a spínacích zařízení a otevírá tak nové možnosti pro řešení, která jsou kreativní a zároveň ekonomická.

Programování s knihovnou CODESYS

Volitelná funkcionalita PLC založená na bázi CODESYSu umožňuje uživatelům vyvíjet výkonné a komplexní programovací funkce pro využití efektivní kombinace HMI/PLC. Panely XV300 lze konfigurovat pomocí modulů XSOFT-CODESYS verze 2 nebo 3. Díky tomu si můžete být jisti, že budete moci i v budoucnu používat stávající programy a nepřijdete o možnost implementovat nové návrhy pomocí nejnovějších nástrojů.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015