Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Tlačítka a signalizační sloupky

Modulární ovládací a signalizační přístroje RMQ Titan

Signalizační přístroje RMQ Titan™ společnosti Eaton vám díky svému funkčnímu designu, flexibilitě a všestrannosti pomohou vytvořit spolehlivé, ergonomické a flexibilní stroje a systémy. Komponenty RMQ Titan kombinují praktické ovládání a atraktivní design na rozváděčích nebo ve skříních a v závěsných panelech. Signalizační přístroje Eaton Moeller řady RMQ Titan M22 a M30 jsou nejlepším řešením pro výrobce strojů a panelů.
LED:
100 000 hodin non-stop
Modulární:
Velký výběr ovládacích hlavic
Všestrannost:
Široké množství aplikací

Základní funkce

  • Připojení na provozní sběrnici přes AS-i
  • Dvoubarevné a vícebarevné LED diody
  • Zvýšená tlačítka
  • Montážní průměr 22,3 mm nebo 30 mm pro RMQ-Flat
  • Rychlá změna funkce s aretací / bez aretace u všech přepínačů s klíčem pomocí kódovacích prvků
  • Stupeň krytí: IP65/IP66/IP69K
  • Až šest kontaktních prvků ve dvou úrovních
  • Rychlá změna funkce s aretací / bez aretace u všech tlačítek s aretací
  • Díky certifikacím UL/CSA, IEC, CCC vhodné pro globální použití

Osvědčená kvalita. Inovativní systém.

Díky svému flexibilnímu provedení jsou ovládací a signalizační přístroje RMQ-Titan řady M22 vhodné pro použití ve velkém množství aplikací a procesů. Modulární systém umožňuje přizpůsobit rozměry, materiály a barvy ovládacích prvků vaší specifické aplikaci. Použitím dvoubarevných a vícebarevných LED diod mohou prosvětlená tlačítka a signálky zobrazovat různé stavy stroje na jednom místě. Tlačítka nouzového zastavení / nouzového vypnutí jsou vhodná pro globální použití, jsou odolná proti neoprávněné manipulaci a jsou vybavena mechanicky spojeným kontaktním ústrojím.

Ovládací a signalizační přístroje RMQ-Flat

Využijte vysoké flexibility a navrhujte kompaktnější stroje s inovativním designem díky prostorově úsporném RMQ-Flat provedení hlavic a kontaktních prvků. Jsou extrémně robustní a nabízí elegantní vzhled pro moderní koncept ovládání. Opravdová krása ovládacích hlavic a kontaktních prvků RMQ spočívá v inteligentní ploché konfiguraci.

RMQ tlačítka nouzového zastavení

Tlačítka nouzového zastavení řady Moeller poskytují okamžité a bezpečné vypnutí s cílem ochránit stroje, systémy a osoby v jejich blízkosti. Tlačítka jsou odolná proti neoprávněné manipulaci, disponují certifikací pro globální použití a lze je bezpečně využít v libovolném prostředí a situaci.

Snadná integrace. Chytrá komunikace.

Řada RMQ-Titan nabízí ke standardnímu provedení rovněž moduly pro snadnou integraci přístrojů do jakékoliv automatizační architektury prostřednictvím běžných sběrnicových systémů. Kompletní zařízení lze přímo připojit k systémům se sběrnicemi prostřednictvím AS-i nebo SmartWire-DT pomocí konektorů M12 a M8. Propojovací systém SmartWire-DT umožňuje komunikaci ovládacích přístrojů RMQ, což přináší vyšší efektivitu všech pracovních postupů.

Modulární systém. Vysoká flexibilita

Plochá skříňka RMQ-Flat je nejmenší kryt svého druhu a proměňuje ovládací komponenty ve stylové designové prvky pro každý stroj a systém. Díky elektromechanickým kontaktním prvkům se sníženou hloubkou RMQ-Flat Rear, které lze snadno kombinovat se sortimentem RMQ, je umožněna maximální flexibilita v široké škále aplikací.

Rozhraní člověk-stroj budoucnosti

Nová generace strojních operátorů očekává rozhraní člověk-stroj, které splňuje standardy známe u osobních mobilních zařízení používaných v soukromém životě. Nová chytrá zařízení se objevují ve stále více pracovních oblastech, nejen v oblasti managementu a distribuce.

Snadná konfigurace. Flexibilní popis.

Konfigurátor vám pomůže ve výběru a kombinaci různých ovládacích a signalizačních přístrojů z řady RMQ. Díky integrovanému editoru štítků je možné flexibilní, rychlé a nenákladné individuální přizpůsobení ovládacích prvků RMQ. Editor štítků podporuje tvorbu popisků podle specifikace zákazníka a projektu.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015