Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
HMI a průmyslová PC

HMI PLC XV100

Dotykové displeje Moeller™ series XV-102 HMI/HMI-PLC od společnosti Eaton nabízí kompaktní, výkonné a flexibilní řešení pro všechny aplikace automatizace s omezeným prostorem. Zařízení XV-102 jsou vybavena moderním, perspektivním operačním systémem Linux s pokročilými funkcemi kybernetické bezpečnosti a ještě rychlejšími procesory. Komplexní a integrované komunikační protokoly umožňují vizualizaci pro všechny běžné PLC a řídicí jednotky. Lze je použít buď jako provozní panely HMI, nebo volitelně s integrovanou funkcí PLC.
Maximální flexibilita:
Montáž zepředu a zezadu, režim na výšku nebo na šířku
Podpora:
Rozhraní SmartWire-DT
Integrovaná komunikace:
Ethernet, CAN, PROFIBUS, SmartWire-DT, RS232, RS485

Základní funkce

  • Vnitřní paměť (flash): 4 GB
  • Vizualizace přes GALILEO 11
  • Schválení: cUL, DNV
  • Dotyková obrazovka: Odporový dotykový
  • Velikost obrazovky: 3,5'' / 5,7'' / 7''
  • Slot na kartu SD
  • Výkonný procesor: ARM 800 MHz
  • USB hostitel
  • Paměť (RAM): 512 MB
  • Operační systém: Integrovaný Linux
  • Programování v prostředí XSOFT-CODESYS 3

HMI/PLC s dotykovým displejem XV-102

Dotykové panely XV-102, které jsou k dispozici ve velikostech 3,5 palce, 5,7 palců (formát 4:3) a 7 palců (formát 16:9), představují kompaktní, ale výkonné řešení pro všechny automatizační aplikace, kde je nedostatek prostoru. Zařízení jsou v plastovém krytu a lze je instalovat i v orientaci na výšku. V případě potřeby lze integrovanou paměť RAM snadno rozšířit pomocí karty SD. V závislosti na typu zařízení jsou k dispozici také rozhraní Ethernet a SmartWire-DT, CAN, PROFIBUS, RS232 a RS485.

Praktická vizualizace pro model easyE4

Displej XV100 je ideálním doplňkem zařízení easyE4. Vytvořené projekty lze snadno vizualizovat pomocí dotykového panelu XV-102-A0-35TQRB-1E4. 3,5palcový displej, který je standardně vybaven softwarem GALILEO, představuje cenově dostupné řešení pro decentralizovanou a výkonnou vizualizaci.

HMI/PLC s dotykovým displejem XV-152

Dotykové panely XV-152 vynikají odolným kovovým krytem a komplexními funkcemi. Mají displej o rozměru 5,7 palců, 8,4 palců a 10,4 palců (vše ve formátu 4:3), takže jsou ideální pro náročné PLC a HMI aplikace. V kombinaci s rozhraním SmartWire-DT umožňují implementaci řízení, vizualizace a správy dat s nejmodernějšími možnostmi počítačových sítí.

Programování a vizualizace

Jednotky PLC XV100 s dotykovým displejem lze programovat pomocí systémů CODESYS V2 a CODESYS V3. Vizualizací lze implementovat pomocí softwaru GALILEO společnosti Eaton. Pro účely vizualizace lze také použít software CODESYS. Bezplatný software SWD-Assist podporuje konfiguraci SmartWire-DT. A díky integrované funkci „seznam materiálu“ je navíc zpracování objednávek rychlé a snadné.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015