Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EP-401057
Kód modelu: EASY-RTD-DC-43-03B2-00

Eaton easyE Dálkový dotykový displej, Advanced, 24 V DC, 4,3 palců, Barevný TFT, 480x272 px, odolný., Ethernet

General specifications

Název výrobku
Eaton EASY Dotykový panel
Katalogové číslo
EP-401057
EAN
4015082965099
Délka/hloubka produktu
136 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
101 mm
Hmotnost výrobku
0.206 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
DNV
Eaton supports the product until its end of life
Certifikace
UL File No.: E205091
UL 61010-2-201
Poznámky v katalogu
Není možná funkce PLC
Kód modelu
EASY-RTD-DC-43-03B2-00

Features & Functions

Materiál skříně
Izolovaný materiál
Osazeno:
Alfanumerická klávesnice
Barevný displej
1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (zabudovaná rozhraní)
1 x USB hostitel (vestavěné rozhraní)

General information

Stupeň krytí
IP20, zadní (podle normy EN 60529-1)
Typ displeje
TFT
Standardní čelo se standardní membránou (plně uzavřeno)
Počet barev displeje
64000
Produktová kategorie
Dotykový displej pro easyE4
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
4.3 in
Software
Advanced: uživatelem definovaná vizualizace, kterou lze programovat pomocí easySoft a předinstalovaný aplikační software, který zrcadlí displej a klávesnici základní jednotky easyE4.
Dotyková technologie
Odporový dotykový
Dotykový senzor (sklo s fólií), Obrazovka odolná vůči dotyku
Použito s
EASY-E4
Typ napětí
DC

Ambient conditions, mechanical

Odolnost proti rázu
15 g, Mechanická, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový náraz 11 ms, 18 nárazů
Odolnost vůči vibracím
Podle normy ČSN EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Teplota okolí pro skladování – min.
-20 °C
Okolní teplota při skladování – max.
60 °C
Podmínky prostředí
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením

Electro magnetic compatibility

Poklesy napětí
5 ms od podpětí (19,2 V DC)
≤ 10 ms z jmenovitého napětí (24 V DC)

Electrical rating

Přípustné napětí
18,0 - 31,2 V DC, absolutní se zvlněním
35 V DC (pro dobu trvání < 100 ms)
18 - 31,2 V DC, napájeno baterií (jmenovité napětí -25 %/+30 %)
19,2 - 30 V DC, efektivní (jmenovité napětí -20 % / +25 %)
Příkon
7,2 W
Jmenovité provozní napětí
24 V DC (napájení - SELV)
Napájecí napětí DC – min.
19.2 VDC
Napájecí napětí DC – max.
30 VDC

Communication

Rozhraní
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 hostitel (bez galvanické izolace)

Design verification

Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
7.2 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.