Indem Sie schnell auf die Anforderungen des Marktes reagieren, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, Marktanteile sichern und der Konkurrenz zuvorkommen.
Sicherheitspositionsschalter | LS Titan Positionsschalter
Sicherheitskomponenten überwachen und sichern zuverlässig Schutzhauben, -türen und -abdeckungen. Die Sicherheitspositionsschalter und die berührungslosen Sicherheitsschalter RS Titan von Eatons Moeller series™ zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus und überzeugen insbesondere in puncto Sicherheit. Durch mehrfach kodierte Betätigungselemente bieten sie einen hohen Schutz vor Manipulation. Dank Einhaltung umfangreicher Normen lassen sich die Schalter ideal in die Maschinenentwicklung nach internationalen Sicherheitsrichtlinien integrieren.
Normen: IEC 62061, bis zu SIL3, DIN EN ISO 13849, bis zu PLe , ISO 14119 , IEC 60947-5-3
Ausgänge: 2 oder 3 Kontakte
Öffner- und Schließerkombinationen
Anschlussarten: offene Anschlussleitung oder M12-Stecker
B10d: 20.000.000
Sicherheitspositionsschalter LS-...-ZBZ
Die mechanische Zuhaltung wird durch verschiedene Funktionsprinzipien realisiert: Mit Magnetkraft- (Arbeitsstromprinzip) oder Federkraftverriegelung (Ruhestromprinzip).
Berührungslose Sicherheitsschalter RS-Titan
Die berührungslosen Sicherheitsschalter RS-Titan sind speziell für die Überwachung von Schutzabdeckungen wie Türen, Klappen und Hauben entwickelt. Die potentialfreien Kontakte werden zur Erhöhung der Überlistungssicherheit durch Mehrfachmagnete im Aktor angesteuert.
Zuverlässig. Robust. Berührungslos.
Die Sicherheitsschalter lassen sich einfach Installieren und überzeugen zudem durch die hohe Toleranz bei ungenau schließenden Türen und Klappen. Eine einfache Reinigung der robusten und flachen Sicherheitsschalter wird durch die hohe Schutzart ermöglicht.
Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eaton Moeller Series
Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eaton Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen helfen soll, Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.