Das MTL 9202-ETS der Crouse-Hinds-Baureihe ist das Tofino™-Sicherheitssystem der nächsten Generation von Eaton, das weiterhin das höchste Maß an Netzsicherheit für Prozessautomatisierung bietet.
Es ist im Vergleich zu alternativen Systemen außergewöhnlich einfach zu installieren und enthält die neueste Konfiguratorsoftware, um industrielle Netzwerke vor Cybersicherheitslücken zu schützen. Dies maximiert die Betriebszeit technischer Anlagen und die Prozessverfügbarkeit und schützt sie gleichzeitig vor Netzwerkangriffen.
Konformitätserklärung:
Sicherheit für Industriesteuerungsgeräte:
Gefahrenstellen:
Schutzklasse:
Lager-/Transporttemperatur:
| MTL Tofino Hardware-Sicherheitsgerät | ||
| Teilenummer | Beschreibung | Zertifizierungen für Gefahrenbereiche * |
| 9202-ETS | MTL Tofino Sicherheitsgerät, 2 Kupferanschlüsse | ATEX und UL-Zulassung |
| 9202-ETS-MC-SC | MTL Tofino Sicherheitsgerät, 1 Multimode-Faser und 1 Kupferanschluss | ATEX und UL-Zulassung |
| 9202-ETS-MM-SC | MTL Tofino Sicherheitsgerät, 2 Multimode-Faseranschlüsse | ATEX und UL-Zulassung |
| 9202-ETS-SC-SC | MTL Tofino Sicherheitsgerät, 1 Singlemode-Faser und 1 Kupfer | ATEX und UL-Zulassung |
* Wählen Sie Zertifizierungsberichte unter der Registerkarte „Resources“ (Ressourcen), um eine vollständige Liste der Zertifizierungen zu erhalten.
Fügen Sie -CC am Ende der obigen Teilenummern für die konform beschichtete Version zur Installation in korrosiven Umgebungen hinzu
| MTL Tofino ladbare Schutzmodule | |
| Teilenummer | Beschreibung |
| 9522-MBT | MTL Tofino Modbus TCP Enforcer LSM |
| 9522-OPC | MTL Tofino OPC Enforcer LSM |
| 9522-EIP | MTL Tofino Ethernet IP Enforcer LSM |
| 9522-DNP3 | MTL Tofino DNP3 Enforcer LSM |
| 9522-IEC104 | MTL Tofino IEC 104 Enforcer LSM |
| 9522-GOOSE | MTL Tofino IEC 61850 GOOSE Enforcer LSM |